Опубликуйте свои продукты
Corda 162.42
Corda 162.42
    Sandler | Inspec

    Corda 162.42

    Steel framed barstool with a hand woven seat and back. Suitable for indoor or outdoor use. Tight weave.

    Cпецификация

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcorda-162-42
    • Тип продукцииSandler
    • Группа продукцииTonon Collection
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-01-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1140
    • Ширина (мм)530
    • Глубина (мм)470
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь с порошковым покрытием
    • Вспомогательный материалRope
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)8.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
    • Описание Uniclass 2015Stools
    • Код CSI MasterFormat 201412 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Upholstered Seating
    • Номер OmniClass23-21 21 33 11
    • Наименование OmniClassCommercial Bar Stools
    • Код CSI UniFormat IIE2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    5.0 из 5 звезд 5.0 (6)