Опубликуйте свои продукты
Flat Soft 9w3.02
Flat Soft 9w3.02
Flat Soft 9w3.02
Flat Soft 9w3.02
Flat Soft 9w3.02
    Sandler | Inspec

    Flat Soft 9w3.02

    Side chair with extra cushioned upholstered shell on a fixed matte black lacquered steel frame with Wagner glides. The shell elements are secured to the frame with innovative steel fixings

    Cпецификация

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаflat-soft-9w3-02
    • Тип продукцииSandler
    • Группа продукцииTonon Collection
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-08-15
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)32.3
    • Ширина (дюймы)24.4
    • Глубина (дюймы)22
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалОбивка
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (фунт)17.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Код CSI MasterFormat 201412 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Upholstered Seating
    • Номер OmniClass23-21 23 13 11
    • Наименование OmniClassResidential Chairs

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    5.0 из 5 звезд 5.0 (6)