Опубликуйте свои продукты
Plania PL90903
Plania PL90903
Plania PL90903
Plania PL90903
Plania PL90903
Plania PL90903
    Sandler | Inspec

    Plania PL90903

    Plania connecting Top (3 ways 90°)

    Cпецификация
    • PLANIA BENCH is a versatile collection of modular benches characterized by a linear, elegant and timeless design. A collection that combines functionality, flexibility and design. PLANIA benches are available in a wide range of sizes, with or without backrest, and can be built with different types of legs. For full functionality, the collection offers a series of connecting elements that allow the configuration of multiple shapes and combinations, facilitating their integration into all types of environments and spaces.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаplania-pl90903
    • Тип продукцииSandler
    • Группа продукцииInclass Collection
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-10-20
    • Номер версии1
    • Ширина (дюймы)18.9
    • Глубина (дюймы)18.9
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалОбивка
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (фунт)16.53
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Номер OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Наименование OmniClassBenches