Опубликуйте свои продукты
Unnia 2.15
Unnia 2.15
Unnia 2.15
Unnia 2.15
    Sandler | Inspec

    Unnia 2.15

    Armchair with polypropylene seat and back. On steel sled base. Greenguard Certified

    Cпецификация
    • Designed by Simon Pengelly, UNNIA is an extensive collection of versatile chairs, armchairs, stools and benches with a unique concept of colour and finish combinations. Its design allows plastic or upholstered seats and backrests to be combined, in one or two colours, with a varied range of bases of different functionality. The concept allows the configuration of an endless number of customised designs that adapt to a diversity of contexts, spaces or decorative styles. UNNIA collection has been awarded the prestigious design prize: “Design Guild Mark”.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаUnnia-2-15
    • Тип продукцииSandler
    • Группа продукцииInclass Collection
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-10-19
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)29.5
    • Ширина (дюймы)22.8
    • Глубина (дюймы)22
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалПолипропилен
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (фунт)14.99
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Номер OmniClass23-21 23 13 11
    • Наименование OmniClassResidential Chairs