Опубликуйте свои продукты
Wudi 9.4
Wudi 9.4
Wudi 9.4
    Sandler | Inspec

    Wudi 9.4

    Coffee table made of solid oak and equipped with a magazine rack

    Cпецификация
    • Wudi is a collection of armchairs, benches and side tables for lounge areas that combine tradition and modernity through the use of wood. The armchair is a timeless and comfortable design, characterized by its expressive armrests. A backrest supported by a fabric stretched like a sail contributes to the light and relaxed spirit of the piece. The rounded solid wood structure radiates warmth and softens its image, while the upholstery and high-quality details lend it great elegance. The collection is completed with original upholstered benches and side tables that can be easily integrated into multiple spaces.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаwudi-9-4
    • Тип продукцииSandler
    • Группа продукцииInclass Collection
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-05-10
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)13.2
    • Ширина (дюймы)47.2
    • Глубина (дюймы)17.7
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДуб
    • Вспомогательный материалДуб
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (фунт)32.63
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Столы
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
    • Описание Uniclass 2015Coffee tables
    • Номер OmniClass23-21 23 15 17
    • Наименование OmniClassResidential Coffee Tables