Опубликуйте свои продукты
Zenpro 0010
Zenpro 0010
Zenpro 0010
Zenpro 0010
Zenpro 0010
Zenpro 0010
    Sandler | Inspec

    Zenpro 0010

    A sophisticated executive armchair designed for comfortable sitting throughout the working day. Suitable for executive offices and boardrooms, it features a weight-activated, synchronized tilt mechanism that can be locked in seven positions and fine-tuned using the tension control knob. The aluminum arms are padded and there is a pneumatic seat adjustment mechanism.

    Soft-tread caster wheels and aluminum frame. Designed by Mario Ruiz. Greenguard Gold-certified to minimize the impact on indoor air quality. A sustainable chair that is 99% recyclable and made of 43% recycled materials.

    Cпецификация

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаZenpro-0010
    • Тип продукцииSandler
    • Группа продукцииInclass Collection
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-01-08
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)50.8
    • Ширина (дюймы)26.8
    • Глубина (дюймы)25.2
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалТкань
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (фунт)40.57
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Номер OmniClass23-21 23 13 11
    • Наименование OmniClassResidential Chairs