Опубликуйте свои продукты
Window with visible opening, fixed frame Espace® 70TH+
Window with visible opening, fixed frame Espace® 70TH+
    Installux

    Window with visible opening, fixed frame Espace® 70TH+

    The Espace® O.V. 70TH+ range embodies a very high level of thermal performance with a slim profile of only 70 mm.

    Designed for new buildings with high environmental requirements, it achieves exceptional thermal performances, compatible with building environmental standards objectives. 

    Its innovative architecture and optimised materials ensure maximum insulation without compromising the traditional design of the visible sash. A benchmark solution for projects with high energy value.


    Cпецификация
    • Very high thermal performances

      • Up to Uw = 0.81 W/(m²K) with Ug = 0.5
      • Innovative architecture and low-density materials
      • Wide choice of glazing thicknesses
      • Ideal RE2020, CEE

      Sleek and customizable design

      • Only 70mm thick
      • Invisible hinge option
      • Design choices (handles, glazing beads, finishes...)
      • Compatible with market hardware (European groove or 16 groove openings)
      • Bi-colour option

      Numerous configurations and implementations

      • Tilt and turn, French-style, tilt, combined frame configurations
      • Renovation frame, EWI, expansion, extended,...
      • Joining profiles with frames from the Espace®, Galaxie®, Comète® ranges
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаwindow-visible-opening-fixed-frame-espace-70th-plus
    • Тип продукцииWindows
    • Группа продукцииWindow with visible opening
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-07-23
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Фиксированные рамы

    Доступно в регионах:

    Европа Северная Америка
    Бельгия
    Канада
    Франция
    Швейцария

    Похожие продукты

    4.8 из 5 звезд 4.8 (37)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (46)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (34)