Опубликуйте свои продукты
interal CURTAIN WALL MN50ASC ADDITIONAL DETAILS
interal CURTAIN WALL MN50ASC ADDITIONAL DETAILS
    interal by Cuhadaroglu

    interal CURTAIN WALL MN50ASC ADDITIONAL DETAILS

    MN50ASC curtain wall system, bringing a different admiration to your building, enables practical and easy production by means of the special assembly options. Besides it brings all superiorities of the MN50 system (micro condense, performance). Also, by means of the patented insulated glass production technique, it can offer high thermal insulation and zero condensation risk at the same time.   

    Cпецификация
      • All MN 50 system benefits,
      • High thermal performance
      • Easy assembly with the type of special fixing glass assembly
      • 17 mm inside face width
      • Air, water and dust silicone sealing
      • Profile production with QUALANOD ve QUALICOAT-certified for all RAL colors and eloxal options
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаinteral_CW_MN50ASC_ADDITIONAL_DETAILS
    • Тип продукцииCurtain Wall Systems
    • Группа продукцииMN50 ASC
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-08-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)50
    • Ширина (мм)50
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Витраж