Опубликуйте свои продукты
INTRA Icon hand dryer 1150W eco
Intra
Архив

INTRA Icon hand dryer 1150W eco

Icon ICHD-Eco is an electronic, touch free hand dryer with a cover in stainless steel. Delivered with a fan,1150W, 220-240V, 50/60HZ, with a drying time of 10-12 sec.
Cпецификация
  • Take into account the user during installation. The product should be mounted lower than the recommended 1430mm if the product is to be installed in a sanitary room which is also accessible to wheelchair users. Refer to the installation instructions provided with he product.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаICHD-eco
  • Тип продукцииHygiene products
  • Группа продукции350
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-11-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)308
  • Ширина (мм)290
  • Глубина (мм)96
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вНорвегия
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сушилки для рук и для волос