Опубликуйте свои продукты
INTRA Millinox wall mounted Toilet paper holder 2 rolls 140
Intra
Архив

INTRA Millinox wall mounted Toilet paper holder 2 rolls 140

Millinox MXT2-140 is a toilet roll holder in stainless steel for use with two toilet paper rolls with max Ø140mm. Toilet roll number one will be lifted down to the lower level when it is empty, and provides access to the roll number two. Satin finish Exclusive, sculptural and stylish - Millinox has a curved shape with a satin finish. The series is created by designer Odd Thorsen, one of the foremost and most successful product designers. Thorsen has a systematic approach to design and ensures function and aesthetics play an equal role in all his projects.
Cпецификация
  • Toilet roll holder in stainless steel. For two rolls of max D140mm. Outer dimension: 153x335x163 mm Covers all the products needed to equip both small and large toilet. An exclusive line of accessories in satin finish Double curved shape which provides additional strength Easy to assemble Easy to clean Easy access to service
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMXT2-140
  • Тип продукцииHygiene products
  • Группа продукции350
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-11-04
  • Номер версии1
  • Высота (мм)335
  • Ширина (мм)153
  • Глубина (мм)163
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вНорвегия
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)2.5
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
  • Описание Uniclass 2015Toilet paper dispensers
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 21
  • Наименование OmniClassToilet Paper Dispensers