Опубликуйте свои продукты
Alkon R
Alkon R
Alkon R
Alkon R
Alkon R
Alkon R
Alkon R
Alkon R
    Intra lighting

    Alkon R

    "Clean room choice". The right performance in medical care and industrial settings. Alkon efficiently integrates the clean room design, functionality and the quality of illumination. It brings a uniform light distribution to a room, always perfectly suited to various activities and visual tasks. The product is available in different shapes and mounting possibilities. With a surface design that minimizes the accumulation of dirt and IP65 protection class, it offers an efficient solution in areas with extra protection requirements.
    Cпецификация
    • Installation: recessed. Light source: high-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10 Optic: silver coated aluminium louvre protected with transparent tempered glass (HDP, HMP), soft-light prismatic PMMA optics protected with transparent tempered glass (DPR), prismatic tempered glass (PR). Body: steel sheet housing, powder coated. Advantages: innovative diffuser frame fixation with magnets, protective vent for pressure equilibration. Control gear: integrated highly efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD) version. Emergency: emergency kit version with autonomy 1h or 3h. IP protection: 65. Accessories (order separately): glass removal vacuum adapter. Complete with: ceiling brackets integrated into the housing.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаalkon_r
    • Тип продукцииHealth & Care
    • Группа продукцииAlkon
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-03-23
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь с порошковым покрытием
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вСловения
    • Страна-производительСловения
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000030
    • Название ETIMAccessories for lighting
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 00 00
    • Наименование OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Южная Америка Океания
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
    4.0 из 5 звезд 4.0 (31)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (8)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (7)