Опубликуйте свои продукты
Narro RV SOP/DPR
Narro RV SOP/DPR
Narro RV SOP/DPR
Narro RV SOP/DPR
Narro RV SOP/DPR
Narro RV SOP/DPR
Narro RV SOP/DPR
    Intra lighting

    Narro RV SOP/DPR

    "Not round at all"

    For all the square reasons, simply the best.

    Improved light quality and high luminaire efficiency is the main advantage of Narro. It guarantees a high level of functionality and excellent light distribution.

    Thanks to many innovative features, the efficiency level is optimized, installation is quick and easy. Due to top-quality material, energy-saving technology and various finishes Narro is the ideal lighting solution for public and business areas.

    Design: Bojan Klančar

    Cпецификация
    • Installation: Recessed

      Led colour: 2700K CRI>80; 3000K CRI>80; 4000K CRI>80; 3000K CRI>90; 4000K CRI>90; Tunable white 2700-6500K

      Luminaire luminous flux: 1150 lm - 2362 lm

      Optics: Satin opal polycarbonate diffuser (SOP) / Soft-light prismatic PMMA diffuser (DPR)

      IP44 (IP value from the exposed side.)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаNarro_RV
    • Тип продукцииSpots & Downlights
    • Группа продукцииNarro
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-04-10
    • Номер версии1
    • Высота (мм)110
    • Ширина (мм)240
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалПоликарбонат
    • Разработано вСловения
    • Страна-производительСловения
    • Масса нетто (кг)1.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000030
    • Название ETIMAccessories for lighting
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 00 00
    • Наименование OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Южная Америка Океания
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
    4.9 из 5 звезд 4.9 (8)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (31)