Опубликуйте свои продукты
Pipes RVSQ
Pipes RVSQ
Pipes RVSQ
Pipes RVSQ
Pipes RVSQ
    Intra lighting

    Pipes RVSQ

    "Totally responsive"!

    Focus as a matter of choice.

    A range of recessed LED spots brings efficiency and customization together. With a wide choice of colour combinations, power options and sizes, Pipes R is a spot that can blend in discretely or become an eye catching element in the space.

    The concept of »Less is more« went beyond the design itself or the way a space is used. Each and every product component has been optimized to make the Pipes R highly efficient and affordable.

    Design: Serge & Robert Cornelissen

    Cпецификация
    • Beam angle: 20°, 30°, 55°

      Luminaire luminous flux: 390 lm - 748 lm

      LED colour: 830, 840, 927, 930, 935, 940, Dim to warm

      Power: 4W

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаpipes-rvsq
    • Тип продукцииSpots & Downlights
    • Группа продукцииPipes R
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-07-31
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПоликарбонат
    • Страна-производительСловения
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000030
    • Название ETIMAccessories for lighting
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 00 00
    • Наименование OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
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
    4.0 из 5 звезд 4.0 (31)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (8)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (9)