Опубликуйте свои продукты
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F
    Intra lighting

    Rylo Pro F

    Your best office buddy

    Whether it is suspended, recessed or floor, Rylo Pro is mostly intended for offices - for single ones, open spaces and conference rooms, offering illumination with no glare, high visual comfort and wellbeing.

    The floor version of Rylo Pro is really practical: no installation needed, just plug-in and start. It is easy to move from one workstation to another.

    Cпецификация
    • LED colour: 3000K, CRI>90; 4000K, CRI>90
      Driver:
      DALI, TD - Touch dim
      Luminaire luminous flux:
      4994 lm- 6203 lm
      Power:
      48 W

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаrylo-pro-f
    • Тип продукцииLinear & Systems
    • Группа продукцииRylo Pro
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-08-23
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалExtruded Aluminum
    • Разработано вСловения
    • Страна-производительСловения
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Напольное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000030
    • Название ETIMAccessories for lighting
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 00 00
    • Наименование OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Южная Америка Океания
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
    4.9 из 5 звезд 4.9 (8)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (31)