Опубликуйте свои продукты
VACUSIL PROTECT - Vacuum insulation panel in fumed silica (silicon powder) bonded with two 3 mm fiber cement layers.
ISOLCORE

VACUSIL PROTECT - Vacuum insulation panel in fumed silica (silicon powder) bonded with two 3 mm fiber cement layers.

Vacuum insulation panel in fumed silica (silicon powder) bonded with two 3 mm fiber cement layers. PROTECT panels are designed for those seeking maximum protection against accidental damage. When applied on walls, the panel can be directly skimmed and finished without additional protective layers. When used on floors or roofs, the Protect panel offers increased resistance to potential damage caused by foot traffic during installation. An additional advantage is the possibility to apply a hot bituminous membrane directly over the panel, enhancing its durability and reliability. DIMENSIONS: 1000x600 / 600x500 / 600x100 / 200x100 mm Other sizes available on request PANEL THICKNESS: 16 - 21 - 26 - 31 - 36 mm Thermal conductivity λm: 0.004 W/mK Reaction to fire class: A1 S1 d0
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаVacusil-protect
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2026-04-29
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция

Доступно в регионах:

Европа Азия Северная Америка Африка
Австрия
Афганистан
Ангилья
Египет
Аландские острова
Бахрейн
Антигуа и Барбуда
Албания
Израиль
Аруба
Андорра
Иордания
Багамы
Беларусь
Ирак
Барбадос
Бельгия
Иран
Белиз
Болгария
Йемен
Бермуды
Босния и Герцеговина
Катар
Бонэйр
Великобритания
Кувейт
Британские Виргинские острова
Венгрия
Ливан
Виргинские Острова
Германия
Объединенные Арабские Эмираты
Гаити
Гернси
Оман
Гваделупа
Гибралтар
Палестина
Гватемала
Греция
Саудовская Аравия
Гондурас
Дания
Сирия
Гренада
Джерси
Турция
Гренландия
Ирландия
Доминика
Исландия
Доминиканская Республика
Испания
Канада
Италия
Коста-Рика
Кипр
Куба
Латвия
Кюрасао
Литва
Мартиника
Лихтенштейн
Мексика
Люксембург
Монтсеррат
Мальта
Никарагуа
Молдова
Острова Кайман
Монако
Острова Теркс и Кайкос
Нидерланды
Панама
Норвегия
Пуэрто-Рико
о-в Мэн
Сальвадор
Папский Престол (Государство-город Ватикан)
Сен-Бартелеми
Польша
Сен-Мартен
Португалия
Сен-Пьер и Микелон
Россия
Сент-Винсент и Гренадины
Румыния
Сент-Китс и Невис
Сан-Марино
Сент-Люсия
Северная Македония
Синт-Мартен
Сербия
Соединенные Штаты Америки
Словакия
Тринидад и Тобаго
Словения
Ямайка
Украина
Фарерские о-ва
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Швейцария
Швеция
Шпицберген
Эстония
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit