Опубликуйте свои продукты
ISOPAN Isofire Wall
ISOPAN Isofire Wall
    Isopan
    Архив

    ISOPAN Isofire Wall

    Mineral wool sandwich panel for walls, with double metal coating. micro-ribbed finishing and exposed fixing. UTILIZATION Isofire Wall is a sandwich panel for covering used for walls of industrial facilities. It has a groove with a male-female joint and exposed fixing. The mineral wool insulation makes it fire resistant. CHARACTERISTICS - Sandwich panel with double metal skin - Mineral wool insulation - Joint with exposed fixing - It can be installed vertically or horizontally
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаIsofire_Wall
    • Тип продукцииWall Panel
    • Группа продукцииExposed fixing
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-12-02
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)1000
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалМинеральная вата
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Сендвич-панели
    • Классификация IFCСтена
    • Название по ССКПУ ООНWall finishing materials
    • Код ССКПУ ООН301615