Опубликуйте свои продукты
BRIVE - Single-lever bidet mixer
Jacob Delafon

BRIVE - Single-lever bidet mixer

Brive single-lever bidet mixer

- With supply hoses,

- temperature limiter ring,

- 5/35" fast, easy installation system

- side lift rod,

- metal and plastic waste,

- rotating anti-scale aerator,

- maximum flow rate: 5 l/min.

Cпецификация
  • Single-lever bidet mixer with supply hoses

    Collection : BRIVE - E75763

    Weight : 1,4 kg

    Type of installation : 1 hole

    Product certifications : Certificate of Sanitary Compliance: 15 ACC LY 472

    Flow rate : 5 l/min at 3 bars

    Faucet height : 136 mm

    Connections : with supply hoses

    Mechanism : Ceramic disc cartridge

    Flow Limiter 5 l/mn

    Metal/plastic waste

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаE75763-4
  • Тип продукцииBRIVE
  • Группа продукцииRobinetterie
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-02-09
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вФранция
  • Масса нетто (кг)1.4
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815

Доступно в регионах:

Европа Африка