Опубликуйте свои продукты
KYREO - Ceramic shower tray 100 x 70 x 4 cm
KYREO - Ceramic shower tray 100 x 70 x 4 cm
    Jacob Delafon

    KYREO - Ceramic shower tray 100 x 70 x 4 cm

    Ceramic above-the-floor or inset shower tray, rectangular - 100 x 70 x 4 cm - drain Ø 9 cm

    ROBUST: Stable fireclay - no bending when used

    RESISTANT to chemical agents

    Cпецификация
    • Rectangular above-the-floor or inset shower tray

      Dimensions : 100 x 70 x 4 cm

      Weight : 27 kg

      Material : Ceramic

      Type of installation : Above-the-floor or inset

      Form : Rectangular

      Drain : Ø 90 mm (not included)

      10-years guarantee

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаENN90
    • Тип продукцииKYREO
    • Группа продукцииReceveur
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-06
    • Номер версии1
    • Высота (мм)40
    • Ширина (мм)1000
    • Глубина (мм)700
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительМарокко
    • Масса нетто (кг)27
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Поддон душевой
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Описание Uniclass 2015Shower trays

    Доступно в регионах:

    Европа Африка