Опубликуйте свои продукты
Reveal® Panel with Surround Trim by James Hardie
Reveal® Panel with Surround Trim by James Hardie
Reveal® Panel with Surround Trim by James Hardie
Reveal® Panel with Surround Trim by James Hardie
Reveal® Panel with Surround Trim by James Hardie
Reveal® Panel with Surround Trim by James Hardie
    James Hardie USA
    Архив

    Reveal® Panel with Surround Trim by James Hardie

    James Hardie Reveal®

    Make a dramatic statement with exposed trim that boldly frames the smooth panels with a modern industrial look. This raised trim catches available light to give your design strong geometric definition. Reveal Surround trim is available primed or with a clear anodized finish and is compatible with either primed or ColorPlus panels.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаjh-reveal-panel-surround-trim
    • Тип продукцииWalls
    • Группа продукцииWall Specialties and Trim
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-09-01
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)95.5
    • Ширина (дюймы)47.5
    Связанные
    • Основной материалФиброцемент
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)3.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
    • Классификация IFCСтена
    • Название по ССКПУ ООНSiding and exterior wall materials
    • Код ССКПУ ООН301518
    • Код Uniclass 2015Ss_25_20
    • Описание Uniclass 2015Wall cladding systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 46 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Siding
    • Номер OmniClass23-13 37 15
    • Наименование OmniClassExterior Siding
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls