Опубликуйте свои продукты
Monarch Boardroom Chair - Medium Back
Monarch Boardroom Chair - Medium Back
Monarch Boardroom Chair - Medium Back
Monarch Boardroom Chair - Medium Back
    JasonL

    Monarch Boardroom Chair - Medium Back

    Good day! I am the Monarch Boardroom Chair. I am adjustable, with a height range of 960mm to 1040mm. My sleek design and swivel base make me quite a versatile piece - allowing me to fit well in all spaces I'm placed in. I will be sure to accentuate the classiness of your boardroom and provide an inviting yet professional feel to it.

    Cпецификация
    • Assembly required: Yes

      Warranty (years): 5

      Seat material: PU leather

      Frame material: Metal

      Maximum load (kg): 120

      Mechanism: Knee tilt mechanism

      Seat foam: High density foam

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMonarch-Boardroom-Chair-Medium-Back
    • Тип продукцииOffice Chairs
    • Группа продукцииMonarch
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1040
    • Ширина (мм)680
    • Глубина (мм)585
    Связанные
    • Масса нетто (кг)15.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Офисные стулья

    Доступно в регионах:

    Океания