Опубликуйте свои продукты
3722 Two-Way ScreenArray™Cinema Loudspeaker System
JBL Professional

3722 Two-Way ScreenArray™Cinema Loudspeaker System

Two-Way ScreenArray™ Cinema Loudspeaker System
The 3722N provides smooth and accurate reproduction of cinema soundtracks in a compact and very cost effective system.

Cпецификация
  • Features

    • 3722 available as a Passive model with network (3722N) or BiAmp Ready 3722
    • Power Capacity: 400 W continuous IEC pink noise
    • Sophisticated crossover network
    • High quality in a compact and very cost effective system
    • Smooth response, Controlled coverage
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка3722-Two-Way-ScreenArray-Cinema-Loudspeaker-System
  • Тип продукцииCinema Sound
  • Группа продукцииLarge Format
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-10-30
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
  • Классификация IFCОбъект
  • Код ETIMEC000682
  • Название ETIMLoudspeaker set
  • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
  • Код ССКПУ ООН4511
  • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
  • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Наименование OmniClassLoudspeakers