Опубликуйте свои продукты
3732 Three-Way Biamplified or Triamplified(T) ScreenArrayLoudspeaker System
JBL Professional

3732 Three-Way Biamplified or Triamplified(T) ScreenArrayLoudspeaker System

Three-Way Biamplified or Triamplified (T) ScreenArray
Loudspeaker System
The 3732 ScreenArray features true three-way system design enhanced for critical film sound reproduction in small to medium cinemas environments.

Cпецификация
  • Features

    • Three-way ScreenArray™ design for maximum output, optimal coverage, and minimum distortion
    • Triamplified (T) or Biamplified operation
    • Approved for THX® certified applications(3732T)
    • Ships fully assembled
    • Second Generation Optimized Aperture Waveguide technology for ultra-low distortion, and extremely uniform frequency response
    • SSC™ Screen Spreading Compensation
    • Focused Coverage Technology™
    • Flat-front waveguide design for easy baffle wall installation 
    • Shallow profile for minimum behind screen depth requirements
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка3732-Three-Way-Bi-Triamplified-ScreenArray-Loudspeaker-System
  • Тип продукцииCinema Sound
  • Группа продукцииLarge Format
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-10-30
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
  • Классификация IFCОбъект
  • Код ETIMEC000682
  • Название ETIMLoudspeaker set
  • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
  • Код ССКПУ ООН4511
  • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
  • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Наименование OmniClassLoudspeakers