Опубликуйте свои продукты
Control 128 W - Premium In-Wall Loudspeaker
Control 128 W - Premium In-Wall Loudspeaker
Control 128 W - Premium In-Wall Loudspeaker
    JBL Professional

    Control 128 W - Premium In-Wall Loudspeaker

    Premium In-Wall Loudspeaker
    The Control 128W is a premium in-wall speaker within the JBL Professional Control® Contractor line designed for applications such as foreground music, boardrooms, reception areas, airports, convention centers, cruise ships, retail outlets, restaurants, museums, surround locations, or any critical listening application where top performance from a loudspeaker with minimal visual impact is required.

    FEATURES

    • Components:  200 mm (8 in) polymer-coated aluminum-cone woofer with pure butyl rubber surround.  25 mm (1 in) pure-titanium dome low-diffraction swivel aimable titanium tweeter.
    • High-slope crossover for natural midrange sound.
    • Extended bandwidth performance of 30 Hz – 20 kHz.
    • 60 W continuous (120 W program, 240 W peak)  Power handling (128 W).
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаControl-128-W-Premium-In-Wall-Loudspeaker
    • Тип продукцииInstalled Sound
    • Группа продукцииIn-Wall Speakers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-06
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
    • Классификация IFCОбъект
    • Код ETIMEC000682
    • Название ETIMLoudspeaker set
    • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
    • Код ССКПУ ООН4511
    • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Наименование OmniClassLoudspeakers