Опубликуйте свои продукты
Control 227CT - 6.5" Coaxial Ceiling Loudspeaker with HF Compression Driver
Control 227CT - 6.5" Coaxial Ceiling Loudspeaker with HF Compression Driver
    JBL Professional

    Control 227CT - 6.5" Coaxial Ceiling Loudspeaker with HF Compression Driver

    6.5" Coaxial Ceiling Loudspeaker with HF Compression Driver with 60W Multi-Tap Transformer
    The JBL Professional Control 227C and CT are premium in-ceiling professional loudspeakers designed for applications requiring superior quality sound in-ceiling mount applications.

    FEATURES

    • Consistent 120° broadband pattern control for exceptional coverage.
    • Coaxial design featuring:  Kevlar-reinforced 165 mm (6.5 in) woofer.  25 mm (1 in) compression driver.
    • Extraordinary clarity for speech and vocals with extended frequency response for music.
    • 150 Watts Power Handling.
    • Advanced high-slope crossover network for constant coverage and smooth, natural midrange.
    • Separate back can and contemporary grille available. (sold separately)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаControl-227CT-6-5-Coaxial-Ceiling-Loudspeaker-with-HF-Compression-Driver
    • Тип продукцииInstalled Sound
    • Группа продукцииCeiling Speakers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-06
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
    • Классификация IFCОбъект
    • Код ETIMEC000682
    • Название ETIMLoudspeaker set
    • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
    • Код ССКПУ ООН4511
    • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Наименование OmniClassLoudspeakers