Опубликуйте свои продукты
MTC-300BB12 - 3 Cubic Ft. Backbox for Control 300 Series 12 in. Drivers
JBL Professional

MTC-300BB12 - 3 Cubic Ft. Backbox for Control 300 Series 12 in. Drivers

3 Cubic Ft. Backbox for Control 300 Series 12 in. Drivers
Professional Series

Features

  • Extra-thick 16 gauge metal construction.
  • Lined with 12 mm (½ inch) thick MDF to eliminate resonances and to provide extra bass response.
  • Knockouts on top and all four sides.
  • Dual mounting system for baffle.
  • Mounting platform for an optional high-power 70V/100V transformer.
Cпецификация
  • External Volume: 3 cu ft, nominal
    Internal Volume: 2.4 cu ft.
    Knockouts: 22.1 mm (0.87 in) diameter opening Five (5) locations: 1 on top panel 1 on each side and end
    Height: 308 mm (12.1 in) above ceiling 324 mm (12.6 in) total height
    Width: 587 mm (23.1 in)
    Depth: 461 mm (18.2 in) cabinet 505 mm (19.9 in) including side tabs
    Ceiling Cutout Size: 378 x 378 mm (14.9 x 14.9 in)
    Shipping Weight: 23.1 kg (51 lbs)

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMTC-300BB12-3-Cubic-Ft-Backbox-for-Control-300-Series-12-in-Drivers
  • Тип продукцииInstalled Sound
  • Группа продукцииCeiling Speakers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
  • Классификация IFCОбъект
  • Код ETIMEC000682
  • Название ETIMLoudspeaker set
  • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
  • Код ССКПУ ООН4511
  • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
  • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Наименование OmniClassLoudspeakers