Опубликуйте свои продукты
VP7212/95DP - Powered 12 in. 2-way Integrated Loudspeaker System
VP7212/95DP - Powered 12 in. 2-way Integrated Loudspeaker System
VP7212/95DP - Powered 12 in. 2-way Integrated Loudspeaker System
VP7212/95DP - Powered 12 in. 2-way Integrated Loudspeaker System
    JBL Professional

    VP7212/95DP - Powered 12 in. 2-way Integrated Loudspeaker System

    Powered 12 in. 2-way Integrated Loudspeaker System - VP7212/95DP

    The VP7212/95DPAN is a powered 12" 2-way integrated loudspeaker system featuring 2200 watts of peak output power, 1100 watts continuous, and onboard digital signal processing.

    FEATURES

    • Powered bi-amplified full-range loudspeaker with JBL DrivePack® technology for portable or installed use.
    • 2200 Watts peak output power, 1100 Watts continuous.
    • HiQnet compatible; network control.
    • 12-inch Differential Drive low-frequency driver for extended low-frequency output .
    • 90° x 50°coverage.
    • Stylized and ergonomically designed powder-coated die cast aluminum handles.
    • Six 3-inch fly track suspension points and fourteen M10 fittings (optional detachable flying fittings and forged eye bolt kits available).


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаVP7212-95DP-Powered-12-in-2-way-Integrated-Loudspeaker-System
    • Тип продукцииVintage
    • Группа продукцииInstalled Sound
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-06
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
    • Классификация IFCОбъект
    • Код ETIMEC000682
    • Название ETIMLoudspeaker set
    • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
    • Код ССКПУ ООН4511
    • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Наименование OmniClassLoudspeakers