Опубликуйте свои продукты
Interior Door Steady 411 Single
Interior Door Steady 411 Single
Interior Door Steady 411 Single
Interior Door Steady 411 Single
Interior Door Steady 411 Single
Interior Door Steady 411 Single
Interior Door Steady 411 Single
Interior Door Steady 411 Single

    Interior Door Steady 411 Single

    Steady is a range of interior doors that stands for simplicity and Scandinavian minimalism. The clean lines and the massive sound insulating core allows the doors conveys a clean and stylish message. Steady is designed for residential and similar usage.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаint_door_steady_411_single
    • Тип продукцииInterior doors
    • Группа продукцииSteady
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-06-20
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалДерево
    • Разработано вФинляндия
    • Страна-производительФинляндия
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Дверные наборы
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Описание Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Наименование OmniClassDoors