Опубликуйте свои продукты
Exterior Door Function F2090 Single

Exterior Door Function F2090 Single

Function is an exterior door range with designs inspired from both the 1930s functionalism and the neo-functional style that we are experiencing today. The doors have many innovative solutions, including a unique glazing method with solid strips without seams or screws.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаjw_ext_door_function_f2090_single
  • Тип продукцииExterior doors
  • Группа продукцииFunction
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-02-07
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалПенополистерол (EPS)
  • Разработано вФинляндия
  • Страна-производительЛатвия
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Дверные наборы
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНDoors
  • Код ССКПУ ООН301715
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24
  • Описание Uniclass 2015Doorsets
  • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Номер OmniClass23-17 11 00
  • Наименование OmniClassDoors
  • Код CSI UniFormat IIB2030
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors

Доступно в регионах:

Европа