Опубликуйте свои продукты
Interior Door HP FS7 Single
Interior Door HP FS7 Single
Interior Door HP FS7 Single
Interior Door HP FS7 Single

    Interior Door HP FS7 Single

    The FS7 is a high-performance interior door made for professionell usage. Suitable for places with extra demands for sound reduction combined with fire recistance like meeting rooms etc. EI130/Rw 42 dB
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаjw_interior_door_hp_fs7_single
    • Тип продукцииInterior doors
    • Группа продукцииHigh Performance
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-02-07
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалДерево
    • Разработано вФинляндия
    • Страна-производительФинляндия
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Дверные наборы
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Описание Uniclass 2015Doorsets
    • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Наименование OmniClassDoors
    • Код CSI UniFormat IIC1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors