Опубликуйте свои продукты
CUBITO N Wbasin mixer Click-clack waste, smooth body, 5 l/min
Jika

CUBITO N Wbasin mixer Click-clack waste, smooth body, 5 l/min

Washbasin mixer with Click-clack waste, smooth body, 5 l/min
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка3111X10041141
  • Тип продукцииCubito N
  • Группа продукцииFaucets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-02-25
  • Номер версии1
  • Высота (мм)220
  • Ширина (мм)360
  • Глубина (мм)270
Связанные
  • Основной материалЛатунная фурнитура
  • Вспомогательный материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительКитай
  • Масса нетто (кг)1.85
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Описание Uniclass 2015Washbasin taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка