Опубликуйте свои продукты
DEEP BY JIKA Cistern
Jika

DEEP BY JIKA Cistern

This Deep by JIKA cistern contains a bottom water inlet valve. Dual Flush mechanism economizes the water flow with 3 or 6 litres options, and comes improved with simpler installation, flushing control and better security against theft. 10-year warranty on ceramic products plus 5-year warranty on flushing mechanisms provided.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка827612
  • Тип продукцииDeep by JIKA
  • Группа продукцииCisterns
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-02-25
  • Номер версии1
  • Высота (мм)390
  • Ширина (мм)425
  • Глубина (мм)175
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вЧехия
  • Страна-производительЧехия
  • Масса нетто (кг)11.3
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Баки для унитазов
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНToilet tanks
  • Код ССКПУ ООН30181515
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Описание Uniclass 2015WC cisterns
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Номер OmniClass23-31 19 19 19
  • Наименование OmniClassWater Closet Tanks
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка