Опубликуйте свои продукты
ZETA Thermoplast WC seat and cover, plastic hinges
Jika

ZETA Thermoplast WC seat and cover, plastic hinges

This thermoplast seat and cover Zeta is available also with steel hinges. Toilet maintenance is facilitated by fast assembly and disassembly of the seat and cover thanks to the “click” system. 5-year warranty provided.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка893271
  • Тип продукцииZETA
  • Группа продукцииSeats & Covers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-02-25
  • Номер версии1
  • Высота (мм)40
  • Ширина (мм)400
  • Глубина (мм)370
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Разработано вЧехия
  • Страна-производительСловакия
  • Масса нетто (кг)1.2
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сиденья для унитазов
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
  • Описание Uniclass 2015WC seats and covers
  • Номер OmniClass23-31 19 19 17
  • Наименование OmniClassWater Closet Seats
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка