Опубликуйте свои продукты
JORDAHL® Profiled Metal Sheet Channels JTB
JORDAHL® Profiled Metal Sheet Channels JTB
JORDAHL® Profiled Metal Sheet Channels JTB
JORDAHL® Profiled Metal Sheet Channels JTB
    JORDAHL

    JORDAHL® Profiled Metal Sheet Channels JTB

    The JORDAHL® profiled metal sheet channels are the optimum solution for attaching trapezoidal sheet metal to reinforced concrete components without damaging the load-bearing components. The system consists of the channel types JTB-AR and JTB-uni.
    Cпецификация
      • Slimline anchors that easily adapt to the reinforcement
      • Quick installation in one step
      • Flush with the surface and directly concreted into the load-bearing component
      • Suitable for installation in all usual building situations
      • Guaranteed load-bearing capacity by building approval
      • Type JTB-AR: for easy installation and an easier fit in existing reinforcement cages
      • Type JTB-uni: for quick installation, also for heavily reinforced components. Lowest storage space requirement, they can be stacked on top of each other.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаprofiled-metal-sheet-channels-jtb
    • Тип продукцииFastening
    • Группа продукцииMetall Sheet Channel
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-07-06
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалЦинк
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Anchors & Fixings
    • Классификация IFCМеханический крепеж
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryFastener
    • Номер OmniClass23-13 23 11 11
    • Наименование OmniClassCast In Anchorages

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Северная Америка