Опубликуйте свои продукты
93cm Step MODULESCA
93cm Step MODULESCA
93cm Step MODULESCA
93cm Step MODULESCA
93cm Step MODULESCA
    JOUPLAST

    93cm Step MODULESCA

    93.4 cm step in glass fibre reinforced polypropylene. The modular MODULESCA® system uses interlocking modules to create garden steps that can be straight or curving to follow the natural landscape. Once the structure is installed, it can be finished in wood, ceramic tiles or paving slabs. The result is that it takes as little as half a day and just 2 tools (screwdriver and spirit level) to build a set of garden steps. The system can accommodate gradients of up to 70%. UV and FROST resistant. Ultra-strong and rot-proof.

    Cпецификация
      • Easy to install: Only 2 tools required.
      • Customisable using timber, ceramic tiles or paving slabs.
      • Quick and easy to install.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка93cm-step-modulesca
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-06-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)170
    • Ширина (мм)934
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПолипропилен
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Напольные покрытия
    • Код Uniclass 2015Ss_30_42_32_30
    • Описание Uniclass 2015External floor tiling systems
    • Номер OmniClass23-15 17 11
    • Наименование OmniClassFlooring Specialties and Accessories