Опубликуйте свои продукты
SIDE FINISHING PLATE
SIDE FINISHING PLATE
    JOUPLAST

    SIDE FINISHING PLATE

    This accessory sits on the head of the riser pedestal for a perfect terrace edge finish.
    Used along a wall, it supports the cut ends of slabs to provide a perfect fit against the wall surface.
    Used at edges and corners, it provides a fixing for upstands.

    Cпецификация
    • Colour : Black

      Packaging : 8-piece bag

      Material : Recycled polypropylene

      Weight (kg) : 0,027

      Nb Pieces / Cart.bag : 80

      No. Carton Bag / Pallet : 128

      Nb Per Pal : 1280

      Reference : IHKITPAD10000

      Up to 2 extensions can be used to support the slab, giving an additional height of 40 mm.
      UV and GEL resistant.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаside-finishing-plate
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-05-06
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПолипропилен
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Напольные покрытия
    • Код Uniclass 2015Ss_30_42_32_30
    • Описание Uniclass 2015External floor tiling systems
    • Номер OmniClass23-15 17 11
    • Наименование OmniClassFlooring Specialties and Accessories