Опубликуйте свои продукты
Switch range WG 600
Switch range WG 600
Switch range WG 600
Switch range WG 600
Switch range WG 600
Switch range WG 600
    JUNG

    Switch range WG 600

    Easy to install and very robust

    The range of surface mounted units from the WG 600 series that are protected against sprayed water not only resist external influences but are also extremely easy to install. Their special points are the flat compact shape and very easy handling thanks to their generously sized rockers.

    Связаться с JUNG

    Cпецификация
    • Material: Duroplastic

      Colour:

      grey (similar RAL 7035)

      Dimensions 

      • Switch/socket: 70 mm x 68 mm x 47 mm (WxHxD)
      • Combinations Switch/socket: 70 mm x 140 mm x 47 mm (WxHxD)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаswitch-range_wg-600
    • Тип продукцииSwitches and Sockets
    • Группа продукцииBuilding Automatisation
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-03-23
    • Номер версии3
    • Высота (мм)68
    • Ширина (мм)70
    • Глубина (мм)47
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Переключатели
    • Классификация IFCЭлемент электросистемы
    • Код ETIMEC001590
    • Название ETIMSwitch
    • Название по ССКПУ ООНElectrical terminals
    • Код ССКПУ ООН39121432
    • Код Uniclass 2015Pr_75_51_17_50
    • Описание Uniclass 2015Manual control switches
    • Код CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Номер OmniClass23-35 31 31
    • Наименование OmniClassSwitchgear
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL
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
    3.9 из 5 звезд 3.9 (15)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (13)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (40)