Опубликуйте свои продукты
Grand Trafic Doors - Anti Finger Pinch version - Single inward opening with 2 fixed
Grand Trafic Doors - Anti Finger Pinch version - Single inward opening with 2 fixed
Grand Trafic Doors - Anti Finger Pinch version - Single inward opening with 2 fixed
Grand Trafic Doors - Anti Finger Pinch version - Single inward opening with 2 fixed
Grand Trafic Doors - Anti Finger Pinch version - Single inward opening with 2 fixed
    K.LINE

    Grand Trafic Doors - Anti Finger Pinch version - Single inward opening with 2 fixed

    KLINE Entrance door with complete thermal break (frame, opening and threshold)
    Cпецификация
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаklgt-apd-1vt-fra-2f
    • Тип продукцииPortes
    • Группа продукцииKL-CITY
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-09-17
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - С остеклением
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Описание Uniclass 2015Doorsets
    • Код CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 13 13
    • Наименование OmniClassAluminum Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors

    Доступно в регионах:

    Европа