Опубликуйте свои продукты
Oak Sture
Kährs

Oak Sture

The natural oil stain on this single-strip oak floor from the Founders Collection accentuates the lightly smoked finish, resulting in a subtle, rustic expression. Every board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the texture of the wood. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel. Hand-scraping enhances the worn appearance of the floor.
Cпецификация
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 4-sided Handscraped Brushed Light Smoked 151N7BEKFMKW240
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаoaksture586733
  • Тип продукцииKährs Original
  • Группа продукцииFounders Collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)15
  • Ширина (мм)2420
  • Глубина (мм)187
Связанные
  • Основной материалДуб
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
  • Классификация IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Описание Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Наименование OmniClassWood Flooring
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
3.1 из 5 звезд 3.1 (8)