Опубликуйте свои продукты
Oak Vedbo
Kährs

Oak Vedbo

The warm golden stain on this single-strip oak floor from the Småland Collection enhances the late autumn harvest tones in the wood, resulting in a lively expression and naturally balanced contrast. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel. Every board is meticulously hand-scraped, which enhances the worn appearance of the floor.
Cпецификация
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 4-sided Brushed Handscraped 151NCSEK01KW240
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаoakvedbo594642
  • Тип продукцииKährs Supreme
  • Группа продукцииSmåland Collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)15
  • Ширина (мм)2420
  • Глубина (мм)187
Связанные
  • Основной материалДуб
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
  • Классификация IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Описание Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Наименование OmniClassWood Flooring
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (23)
5.0 из 5 звезд 5.0 (8)