Опубликуйте свои продукты
PURO NEXT STAR 1600x700x410 Mod. 1421
KALDEWEI

PURO NEXT STAR 1600x700x410 Mod. 1421

The reduction of all elements to the essentials is one of the basic principles of modern architecture and interior design. The clear and puristic design of the PURO bathtub follows this approach. As a single-seat bathtub, it fulfills the desire for high quality, yet affordable design. The PURO has a particularly generous base length for exceptionally high bathing comfort. EU TAXONOMY READY by the official publication of EPDs. The current Environmental Product Declaration (EPD) can be found under Properties. Steel enamel products stand for sustainability and are 100% recyclable. The white standard version of this product is officially Cradle to Cradle Certified® in silver.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1421
  • Тип продукцииBathtubs
  • Группа продукцииBathtubs
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-04-17
  • Номер версии1
  • Высота (мм)410
  • Ширина (мм)700
  • Глубина (мм)1600
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалEnamel
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)45.5
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНBathtubs
  • Код ССКПУ ООН30181501