Опубликуйте свои продукты
SUPERPLAN with support 1000x1800 Mod. 1864-2
SUPERPLAN with support 1000x1800 Mod. 1864-2
SUPERPLAN with support 1000x1800 Mod. 1864-2
SUPERPLAN with support 1000x1800 Mod. 1864-2
    KALDEWEI

    SUPERPLAN with support 1000x1800 Mod. 1864-2

    The floor-level SUPERPLAN XXL shower trays are the new size in the bathroom. This is because it is finally possible to experience exclusive showering pleasure in an unusual format. Like no other floor-level shower tray, the SUPERPLAN XXL extends the freedom of movement and of course also gives the room for two to shower. Like its smaller sister, the SUPERPLAN XXL is also available in numerous different sizes.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка1864-2
    • Тип продукцииShowers
    • Группа продукцииShowers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)25
    • Ширина (мм)1800
    • Глубина (мм)1000
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)47.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815