Опубликуйте свои продукты
CAYONOPLAN WITH EXTRA FLAT TRAY SUPPORT 900x1300 Mod. 2225-5
CAYONOPLAN WITH EXTRA FLAT TRAY SUPPORT 900x1300 Mod. 2225-5
CAYONOPLAN WITH EXTRA FLAT TRAY SUPPORT 900x1300 Mod. 2225-5
CAYONOPLAN WITH EXTRA FLAT TRAY SUPPORT 900x1300 Mod. 2225-5
CAYONOPLAN WITH EXTRA FLAT TRAY SUPPORT 900x1300 Mod. 2225-5
    KALDEWEI

    CAYONOPLAN WITH EXTRA FLAT TRAY SUPPORT 900x1300 Mod. 2225-5

    The new way of entering the world of floor-level shower surfaces is called CAYONOPLAN. Thanks to 22 dimensions, its waste outlet at the side and the extra flat tray support for the easiest possible assembly, the CAYONOPLAN is the ideal solution. With a rim height of 32 mm and/or 40 mm for formats with side lengths of over 120 cm, it can be perfectly installed on top of tiles, although floor-level installation is also possible. As a perfect match for the CAYONO bathtub and the PURO washbasin, the CAYONOPLAN rounds off the bathroom design.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2225-5
    • Тип продукцииShowers
    • Группа продукцииShowers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)25
    • Ширина (мм)1300
    • Глубина (мм)900
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)31
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815