Опубликуйте свои продукты
VAIO 6 STAR 1900x900x420 Mod. 959
KALDEWEI

VAIO 6 STAR 1900x900x420 Mod. 959

Different characters – the same principle. This is how the VAIO bathtub family presents itself. For everyone who appreciates a beautiful bathtub with an oval basic shape and comfortable armrests, we would like to present eight models for a wide variety of needs and installation options. The single-seat VAIO, the VAIO SET and the VAIO 6 can be equipped with grips that provide additional safety. EU TAXONOMY READY by the official publication of EPDs. The current Environmental Product Declaration (EPD) can be found under Properties. Steel enamel products stand for sustainability and are 100% recyclable. The white standard version of this product is officially Cradle to Cradle Certified® in silver.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка959
  • Тип продукцииBathtubs
  • Группа продукцииBathtubs
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-12-19
  • Номер версии1
  • Высота (мм)420
  • Ширина (мм)900
  • Глубина (мм)1900
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалEnamel
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)47.3
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНBathtubs
  • Код ССКПУ ООН30181501