Опубликуйте свои продукты
LISTONI KALESERAMIK TILE COLLECTION
LISTONI KALESERAMIK TILE COLLECTION
LISTONI KALESERAMIK TILE COLLECTION
LISTONI KALESERAMIK TILE COLLECTION
LISTONI KALESERAMIK TILE COLLECTION
    KALE

    LISTONI KALESERAMIK TILE COLLECTION

    With grey, white and anthracite color alternatives suitable for wood - one of the most popular trends today - Listoni was designed for contemporary spaces with its 15x90 cm glazed porcelain tiles. The series is suitable for use in both residential and commercial spaces.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlistoni-kaleseramik-tile-collection
    • Тип продукцииListoni
    • Группа продукцииListoni
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2023-01-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)900
    • Ширина (мм)150
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Код ETIMEG019510
    • Название ETIMTiles
    • Название по ССКПУ ООНCeramic tiles or flagstones
    • Код ССКПУ ООН30131704
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13
    • Наименование OmniClassTile Flooring
    • Код CSI UniFormat IIC30
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES