Опубликуйте свои продукты
REPTILE KALESERAMİK TILE COLLECTION
REPTILE KALESERAMİK TILE COLLECTION
REPTILE KALESERAMİK TILE COLLECTION
REPTILE KALESERAMİK TILE COLLECTION
REPTILE KALESERAMİK TILE COLLECTION
REPTILE KALESERAMİK TILE COLLECTION
REPTILE KALESERAMİK TILE COLLECTION
REPTILE KALESERAMİK TILE COLLECTION
REPTILE KALESERAMİK TILE COLLECTION
REPTILE KALESERAMİK TILE COLLECTION
    KALESERAMİK

    REPTILE KALESERAMİK TILE COLLECTION

    In the Reptile Collection, the wild textures of Snake and Crocodile skins on ceramic tiles, in order to create designs that are innovative and natural looking. The Reptile Collection not only carries natural textures onto ceramic surfaces but also adds skin textures onto walls. Through this series, walls find new life, and indoor areas start living. The Reptile Collection is for those who wish to admire wild beauty and feel it closely.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаreptile-kaleseramik-tile-collection
    • Тип продукцииReptile
    • Группа продукцииReptile
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2023-01-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Код ETIMEG019510
    • Название ETIMTiles
    • Название по ССКПУ ООНCeramic tiles or flagstones
    • Код ССКПУ ООН30131704
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 15 13
    • Наименование OmniClassWall Tiles
    • Код CSI UniFormat IIC30
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES