Опубликуйте свои продукты
RITI GU10 W/W
RITI GU10 W/W
RITI GU10 W/W
RITI GU10 W/W
RITI GU10 W/W
    Kanlux

    RITI GU10 W/W

    The Kanlux RITI is in aluminium, the sandblasted surface structure is matte-lacquered, and the reflector is covered with a layer of gold-copper lacquer with a shiny pigment. The Kanlux RITI series is characterised by good-quality workmanship and modern design. It can be successfully used as a stand-alone lighting system, or as a combination of several fixtures.
    Cпецификация
    • RITI GU10 W/W *OPR.OŚWIETL.SUFITOWA
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка27569
    • Тип продукцииRITI
    • Группа продукцииLighting
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-06-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)110
    • Ширина (мм)85
    • Глубина (мм)85
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)0.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Код ETIMEC002892
    • Название ETIMCeiling-/wall luminaire