Опубликуйте свои продукты
STONO 390 N garden light
STONO 390 N garden light
STONO 390 N garden light
STONO 390 N garden light
STONO 390 N garden light
STONO 390 N garden light
STONO 390 N garden light
STONO 390 N garden light
STONO 390 N garden light
STONO 390 N garden light
    Kanlux

    STONO 390 N garden light

    Kanlux STONO N fixtures are an undisputed garden hit. These are balls with diameters from 31 to 78 cm, imitating stones. They fit perfectly into rockeries or in the surroundings of shrubs. Each of them is equipped with spikes that allow the luminaire to be embedded in the ground and a long power cable (3 meters). Kanlux STONO N are luminaires for replaceable light sources.
    Cпецификация
    • W komplecie przewód 3m|w komplecie zestaw 4 szt. szpikulców do montażu w gruncie
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка36591
    • Тип продукцииSTONO N
    • Группа продукцииLighting
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-05-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)370
    • Ширина (мм)390
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАБС-пластик
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    • Масса нетто (кг)2.49
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Код ETIMEC000301
    • Название ETIMLuminaire bollard