Опубликуйте свои продукты
FL AGOR PRO 200W NW floodlight
FL AGOR PRO 200W NW floodlight
FL AGOR PRO 200W NW floodlight
FL AGOR PRO 200W NW floodlight
FL AGOR PRO 200W NW floodlight
FL AGOR PRO 200W NW floodlight
    Kanlux

    FL AGOR PRO 200W NW floodlight

    Kanlux AGOR PRO floodlights are a modern and durable lighting solution, ideal for areas such as sports facilities, production halls or facades of industrial or warehouse buildings. They are available in three power ratings: 100W, 150W and 200W and in symmetrical (140 lm/W) and asymmetrical (135 lm/W) versions. Thanks to the IP65 tightness class and IK08 durability, they effectively resist external factors. Solid construction made of cast aluminum, reinforced radiator and angle adjustment up to 270° ensure long life and versatility. They operate in 4000K color and are covered by a 5-year warranty. Accessories in the form of a protective grid are available.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка38422
    • Тип продукцииFL AGOR PRO
    • Группа продукцииLighting
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-06-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)387
    • Ширина (мм)346
    • Глубина (мм)98
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вКитай
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)3.95
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Код ETIMEC001744
    • Название ETIMDownlight/spot/floodlight