Опубликуйте свои продукты
TAILOR - seating bench L:1400
Karl Andersson & Söner

TAILOR - seating bench L:1400

Tailor bench (2020), inspired by the history and proud industrial heritage of the Huskvarna iron foundry, is well suited to the circular economy thinking of the future. The Tailor series also includes tables in a wide choice of different sizes and finishes, all with leg mounts in the same design as those on Tailor bench. The bench is manufactured in oak, birch or ash, with standard stains on ash, or white glaze on oak and ash.
Cпецификация
  • The leg mount is a sand-moulded casting in 100% recycled aluminium with a ball-burnished finish as standard. The leg mount is also available in our standard lacquer finishes. The cold-cured foam cushion is available with a leather or fabric cover. The legs have felt floor protectors. To be able to embrace the circular economy of the future, the cushion can simply be re-covered and the legs can be detached from the leg-mount.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtailor-tab1-14040
  • Тип продукцииSeating
  • Группа продукцииTailor
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-10-05
  • Номер версии1
  • Высота (мм)470
  • Ширина (мм)1400
  • Глубина (мм)400
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)25
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код CSI MasterFormat 201412 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Seating
  • Номер OmniClass23-21 23 13
  • Наименование OmniClassResidential Seating
  • Код CSI UniFormat IIE20
  • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (13)
1.7 из 5 звезд 1.7 (19)
4.5 из 5 звезд 4.5 (56)
2.8 из 5 звезд 2.8 (5)