Опубликуйте свои продукты
4-Lite Wood French Door - Interior  Commercial / Residential with Fire Options - K6040
Karona

4-Lite Wood French Door - Interior Commercial / Residential with Fire Options - K6040

Karona Door offers an exceptional range of styles and veneer selections. In addition to their standard catalog they have complete custom design capabilities. For commercial installations Karona Door builds a full range of sound and fire-rated doors that meet WDMA and AWI custom-grade specifications.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаK6040
  • Тип продукцииCommercial Products
  • Группа продукцииPanel Doors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-04-13
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Распашные двери
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНSwing door
  • Код ССКПУ ООН30171511
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24
  • Описание Uniclass 2015Doorsets
  • Код CSI MasterFormat 201408 14 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Stile and Rail Wood Doors
  • Номер OmniClass23-17 11 15
  • Наименование OmniClassWood Doors